Til alle pressemeldinger

Nye serielle utstyrsservere og Gateways

23.06.2017

Serielle utstyrsservere og Gateways  

Flerports-utstyrsserver og protokollomformer

Med den nye produktserien med utstyrsservere og Gateways forenkles nå implementeringen av serielle enheter i Ethernet-baserte automatiseringsnettverk.

Den tiltagende digitaliseringen og nettorganiseringen av produksjonsanlegg krever sikre overføringer. I den forbindelse implementeres en 256 bit AES-datakryptering i samtlige enheter. I tillegg til en transparent omforming av serielle ASCII i Ethernet-telegrammet omfatter sortimentet for første gang også Gateways for integrering av serielle enheter i industrielle Ethernet-protokoller som Modbus-TCP eller Ethernet/IP. Med den nye utstyrsserver- og Gateway-porteføljen kan du integrere eksisterende anlegg med serielle deltakere i Ethernet og Internett og dermed omstille dem til Industrie 4.0-kompatible maskiner, uten å endre eller kanskje også forkaste anleggskonseptene dine.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00