Til alle pressemeldinger

Datapluggforbindere for Ethernet og PROFINET

22.11.2019

Datapluggforbindere for Ethernet og PROFINET  

Datapluggforbindere for Ethernet og PROFINET

Phoenix Contact supplerer sitt sortiment med rundpluggforbindere: De nye komponentpluggforbinderne i to deler i byggstørrelse M8 er ideelle for kompakte komponenter som SCADA-betjeningsenheter og kamerasystemer.

De firepolede bøssingkontaktene har D-koding og åpner for dataoverføring med opptil 100 mb/s (CAT5 iht. IEEE 802.3) i Ethernet- og PROFINET-omgivelser. For montering til utstyrsveggen finnes det gjenge- eller innpressingshus for en mekanisk stabil portnippel. I plugget tilstand imøtekommer komponentpluggforbinderne beskyttelsesgrad IP67. Ved strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) finnes det spesielle, skjermede utførelser. M8-komponentpluggforbinderne er standardisert i henhold til IEC-standard 61076-2-114 og er egnet for strøm opptil 4 A samt spenning opptil 60 V.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00