Til alle pressemeldinger

Ny busskobler for EtherNet/IP-kontrollere

06.01.2016

Axioline F-busskobler for EtherNet/IP™  

Den nye busskobleren sammenkobler Axioline F og en Ethernet/IP™-kontroller

En ny busskobler for EtherNet/IP utvider I/O-systemet Axioline F fra Phoenix Contact. Busskobleren, som er sertifisert av ODVA, sammenkobler I/O-systemet Axioline F og en Ethernet/IP-kontroller.

På grunn av den integrerte switchen med to porter åpner busskobleren for en enkel utforming av linje- eller stjernetopologi. Dreiekodebryter for rask innstilling av IP-adresse samt enkel firmwareoppdatering via TFTP supplerer egenskapene til den nye busskobleren. På samme måte som dette I/O-systemet i sin helhet, utmerker også den nye busskobleren seg med en praktisk kabling i form av push-in-tilkoblingsteknikk. Med den kan ledere for forsyningsspenning kobles til modulens klempunkter uten bruk av verktøy. Meget høy støysikkerhet og robusthet mot mekaniske belastninger som støt opptil 30g gjør Axioline F til et pålitelig I/O-system.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00