Til alle pressemeldinger

Elektronikkhus for røffe omgivelser

18.02.2018

Robuste elektronikkhus i serien ECS  

Robuste elektronikkhus i serien ECS

Phoenix Contact presenterer nye elektronikkhus for spesielt røffe omgivelsesforhold.

De robuste husene i serien ECS i beskyttelsesgrad IP 69 er egnet for et stort temperaturområde fra -40 °C til +100 °C og beskytter den integrerte elektronikken pålitelig mot fysiske påvirkninger. Det gjør elektronikkhusene til en god løsning for utstyr både innen- og utendørs. Med standardiserte veggjennomføringer som M20, kretskorttilkoblingsteknikk som M12 og tilbehør som tilvalg for vegg- og stolpemontering utvider du i tillegg bruksområdene til de robuste husene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk