Til alle pressemeldinger

Sterkstrømsrekkeklemmer med Power-Turn-tilkobling

22.05.2019

Sterkstrømsfjærkraftrekkeklemmer PTPOWER 185 mm²  

Enkel ledningskabling med den for tiden raskeste og mest brukervennlige tilkoblingsmuligheten.

Ledertverrsnitt opptil 185 mm² kabler du ved hjelp av klemmene PTPOWER 185 fra Phoenix Contact på kort tid: Med den patenterte Power-Turn-fjærkrafttilkoblingsteknikken kan store ledere kobles til helt enkelt ved hjelp av en standard skrutrekker og en eneste hendelbevegelse.

Som alternativ kan lederne også plugges direkte med push-in-teknikk når hendelen er lukket. Klemmer som kan sneppes på gir et enkelt spenningsuttak. PTPOWER-klemmer som monteringsskinne- eller direktemonteringsvarianter gjør monteringen fleksibel. Premonterte klemmeblokker reduserer monteringskostnadene. Konsekvent bruk av det enhetlige CLIPLINE complete systemtilbehøret reduserer monterings- og logistikkostnadene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.