Til alle pressemeldinger

Modulære elektronikkhus som modulsystem

15.04.2019

Modulære elektronikkhus i serien ICS  

Modulære elektronikkhus i serien ICS

Phoenix Contact presenterer en ny serie med modulære elektronikkhus for bruk med automatikkskap.

Serien Industrial Case System (ICS) omfatter forskjellige byggbredder, -høyder og -dybder samt om ønsket den åttepolede T-konnektoren TBUS8 for enkel modul-til-modul-kommunikasjon. Husene kan påmonteres de mest forskjellige kontakter, som RJ45, USB, D-SUB eller antennebøssinger, og mange forskjellige funksjoner kan integreres. Forskjellige farger, trykk og komponentvarianter gir individuelle og brukstilpassede utstyrsløsninger. Tilbehørssortimentet suppleres med kretskortpluggforbindere samt egnede basislister i delingsmål 5,0 mm. De tre- eller firepolede pluggforbinderne er designet for strøm opptil 16 A og spenning opptil 300 V og åpner for enkel ledertilkobling med skrue eller push-in-fjær.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00