Til alle pressemeldinger

Rask og enkel tilkobling av Simatic kontroller

14.12.2016

Systemkabling for SIMATIC S7-1500: Rask, pålitelig, feilfri  

Systemkabling for SIMATIC S7-1500: Rask, pålitelig, feilfri

De kontrollerspesifikke frontadapterne åpner for rask tilkobling av Interface-moduler til kontrolleren SIMATIC S7-1500 ®.

Frontadapteren benytter systemkablingens velkjente Plug-and-Play-konsept. Fordelene er en rask idriftsettelse av I/O-komponentgruppene, ettersom den klassiske enkeltlederkablingen bortfaller og du ved hjelp av vårt Plug-and-Play-konsept kobler kontrolleren til uten problemer. Samtidig får du optimal fleksibilitet grunnet våre Varioface-modulserier, for med disse kan applikasjoner implementeres for hver kanal, men også opptil 32 kanaler kan overføres i sin helhet. Systemkonseptet suppleres med forskjellige tilkoblingsteknikker og funksjonsmoduler.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00