Serien med kretskortpluggforbindere PC 6/...-ST-BUS er spesielt godt egnet for videreføring av høy effekt.
Den har en IDC-tilkobling og er dermed spesielt godt egnet for tilkobling av vanlige 16 mm² ledere uten forbehandling. På grunn av de fleksible lederne kan individuelle energibussystemer settes opp i applikasjonsspesifikke anordninger. De to- og trepolede pluggforbinderne i delingsmål 7,62 mm er kompatible med PC6-basislister og er egnet for strømstyrker opptil 32 A og spenning opptil 1000 V. Både pluggforbinderne og basislistene gir utvidet berøringsbeskyttelse i henhold til IEC/UL 61800-5-1 også i uplugget tilstand.
"$pageName" på