Til alle pressemeldinger

Smale Switches for større avstander

03.08.2017

Smart Managed Switches med Multimode- og Singlemode-glassfiberporter  

Smart Managed Switches med Multimode- og Singlemode-glassfiberporter

De meget smale Smart Managed Narrow Switches finnes nå også med glassfiberporter for dekking av middels til store avstander.

Disse Switches for bruk i PROFINET- eller EtherNet/IP-omgivelser dekker, takket være to integrerte fiberoptiske porter (Multimode eller Singlemode), avstander opptil 15 kilometer. Dermed muliggjør de også forbindelse mellom to nettverksdeler som ligger langt fra hverandre. Den integrerte PROFINET-device gjør disse Switches optimale for bruk i styreomgivelsene i PROFINET-miljøet. Brukeren kan slik konfigurere og diagnostisere disse Switches via kontrolleren. Dermed kan også utstyr skiftes ut helt enkelt fordi "naboforholdene" registreres automatisk, og konfigureringsinnstillingene overtas. Ved omstilling til EtherNet/IP-modus aktiverer Switchen automatisk de Multicast-funksjonene som er relevante for EtherNet/IP. Det holder Multicast-trafikken i nettverket på et minimum.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00