Til alle pressemeldinger

Fintrinnet Security for Modbus/TCP

07.12.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

For MGuard-Security-ruterne fra Phoenix Contact finnes den nye lisensen Modbus Inspector, som gjør Modbus/TCP-kommunikasjonen mellom maskiner enda sikrere.

Hvis lisensen til Security-ruterne i klasse 4000 er installert, kan reglene til Modbus/TCP-kommunikasjon stilles inn i meget små trinn. Med denne Deep-Package-Inspection-modulen kan tilgangsrettigheter defineres ikke bare på nivået for IP-adresser og porter, men også på funksjonskodene og registrene som benyttes innenfor Modbus-protokollen. Modbus Inspector støtter Defense-in-Depth-konseptet etter ISA-99 hhv. IEC 62443 og øker sikkerheten i maskiner og anlegg som kommuniserer via Modbus/TCP.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00