Til alle pressemeldinger

Ytelsessterke sikre koblingsreleer på kun 6 mm byggbredde

05.08.2015

Meget kompakte sikkerhetsreleer PSRmini  

Takket være en byggbredde på kun 6 mm gir PSRmini opptil 70 % redusert plassbehov ved full ytelse

De nye sikkerhetsmodulene PSRmini fra Phoenix Contact er verdens smaleste sikkerhetsreleer med samme ytelse som store sikkerhetsreleer.

Konsentrert på 6 mm byggbredde gir de høy sikkerhet grunnet tvangsstyrte kontakter. For brukeren betyr disse smale modulene opptil 70 % redusert plassbehov. På grunn av den omfattende test- og godkjennelsespakken kan modulene også benyttes fleksibelt i anvendelser og omgivelser som strekker seg ut over standard. Eksempler er G3-samsvar i henhold til ISA S71.04-1985 for bruk i spesielt korrosiv atmosfære eller IECEx-sertifiseringen, som letter desentral oppbygging av applikasjoner helt til Ex-sone 2. Forskriftsmessige gjentagelseskontroller i prosesstekniske anlegg kan helt enkelt foretas visuelt, det vil si direkte på enheten. Dermed bortfaller omstendelige manuelle målinger som ofte er nødvendige ved bruk av standardreleer som ikke er tvangsstyrt i henhold til EN 50205. Ved vanlige sikre styresystemer kan man ved feil i tillegg også påvirke overvåkingen av koblingsmodulens styring på den måten at gjentagelseskontrollen, såkalt Proof-Test, kan utføres helautomatisk. Dette øker effektiviteten, ettersom stillstandsfasene kan reduseres uten at de dermed forårsaker ekstra arbeid for maskinvare eller installering.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00