For å gjøre tilkoblingen av motorer enkel finnes det nå fra Phoenix Contact plassbesparende fireetasjesrekkeklemmer for nominelle tverrsnitt opptil 4 mm², 32 A og 600 V UL med push-in-tilkoblingsteknikk.
En enkel potensialfordeling via en funksjonssjakt i hver etasje reduserer kablingsarbeidet. Store merkemuligheter merker hver motortilkobling entydig. Hvert klempunkt kan merkes og er utstyrt med en teståpning som er lett tilgjengelig. Grunnet 50 % reduserte pluggkrefter kan entrådede og flertrådede ledere med endehylse fra 0,25 til 6 mm² plugges direkte i kontakten, uten verktøy. Den implementerte betjeningshendelsen åpner for helisolert frigjøring med enhver type verktøy. Hendelens oransje farge indikerer at den er et betjeningselement, noe som forhindrer feilbetjening av klemmen. Flertrådede ledere uten endehylse fra 0,2 mm² kan kobles til.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på