Til alle pressemeldinger

Effektiv lasermerker

12.09.2018

Lasermerkesystem TOPMARK NEO  

TOPMARK NEO behandler over 650 materialer for alle typer krav

Lasermerker TOPMARK NEO definerer lasermerking på nytt: Med sine kompakte dimensjoner og enkle betjening via integrert fargeberøringsdisplay utformer den robuste industrielle merker.

Lasermerkesystemet er særdeles effektivt. TOPMARK NEO er utstyrt med en 20 W laser og en automatisk stablefunksjon og håndterer opptil 250 skilt pr. minutt. Over 650 forskjellige merker i spesialstål, aluminium, Transply-ABS, polyakryl og polykarbonat finnes. Merkingen foretas med gravering, karbonisering eller herding. Slik får man meget motstandsdyktige merker spesielt til bruk ved ekstreme omgivelsesforhold.

Via det integrerte merkeprogrammet kan du legge inn data direkte på enheten. I tillegg kan TOPMARK NEO styres via planleggings- og merkeprogramvare PROJECT complete. I dette programmet er samtlige laserparametere allerede lagret.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00