Til alle pressemeldinger

Plassbesparende kabling opptil 10 mm²

10.10.2016

UT-treetasjesrekkeklemme  

Plassbesparende treetasjesrekkeklemmer med skrutilkobling

Med den nye treetasjesrekkeklemmen UT 6-3 L kabler du ledere opptil 10 mm² selv der plassen er meget begrenset.

På grunn av funksjonssjaktene på hver etasje kan opptil tre potensialer fordeles pr. klemmehus. Lederne tilkobles med det vedlikeholdsfrie skrutilkoblingsprinsippet fra Phoenix Contact. En god oversikt over den kablede koblingslisten gjør at samtlige tilkoblingspunkter kan merkes enkeltvis. Med den nye UT-treetasjesrekkeklemmen kabler du effekt opptil 1000 V og 50 A. Ettersom også denne klemmen innehar samtlige systemegenskaper som vi finner i CLIPLINE complete-systemet, kan det enhetlige systemtilbehøret benyttes. Dermed reduserer du logistikkostnadene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk