Til alle pressemeldinger

Nye DC-spenningsmåleomformere

16.06.2016

Spenningsmåleomformer MACX MCR-VDC  

Ny spenningsmåleomformer for signalbehandling

Med de nye spenningsmåleomformerne MACX MCR-VDC måles likespenning opptil 660 V DC før den omformes til standardiserte analogsignaler.

Modulene kan benyttes opp til maksimal spenning også i jordede kretser. I henhold til sikkerhetsforskriftene i standard IEC 61010 gir de forsterket isolering takket være luft- og krypavstander på kretskortet. DC-måleomformeren finnes med push-in- og med skrutilkoblingsteknikk. Produktet konfigureres via lett tilgjengelige DIP-er på husets overside. I tillegg til åtte valgfrie spenningsmåleområder kan også ønsket standardsignal stilles inn. De trinndelte måleområdene starter med 0 til 24 V DC og strekker seg til 0 til 550 V DC. Med zero-/span-justeringen varieres måleområdene med henholdsvis ± 20 %, noe som øker måleområdet til 660 V DC. Justeringen foretas uten bruk av verktøy ved hjelp av teach-in-wheel på modulens overside. Dermed oppnår ønsket standardsignal alltid sin maksimalverdi, uavhengig av styrken på tilkoblet målespenning.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00