Til alle pressemeldinger

Ny Axioline F I/O-modul med 16 innganger og 8 utganger.

12.08.2016

Ny digital blandet modul for I/O-systemet Axioline F  

Ny Axioline F I/O-modul med 16 innganger og 8 utganger.

Den nye hybridmodulen AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H supplerer nå Axioline F, som er I/O-systemet fra Phoenix Contact for registrering av signaler i automatikkskapet.

Med 16 digitale innganger og 8 digitale utganger kan denne modulen spesielt benyttes for å overvåke og styre anleggsdeler som er lukket innad og der flere signaler mottas enn det som sendes ut. Inngangenes filtertider kan stilles inn for å øke støysikkerheten. Filtertider på 100 μs gjør det mulig for brukeren å omsette en målefunksjon med en inngangsfrekvens på maks. 5 kHz. Utgangene er beskyttet mot kortslutning og overlast. På samme måte som det komplette I/O-systemet Axioline F utmerker også denne nye I/O-modulen seg med meget god EMC-støysikkerhet. Signaler registreres raskt, og modulen er robust mot miljøpåvirkninger.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00