Til alle pressemeldinger

Nye komponentpluggforbindere for PROFINET-anvendelser

15.07.2018

Nye komponentpluggforbindere for PROFINET-anvendelser  

Nye komponentpluggforbindere for PROFINET-anvendelser

De nye M12-komponentpluggforbinderne for PROFINET-anvendelser fra Phoenix Contact supplerer den omfattende serien med effektpluggforbindere M12 POWER

Pluggforbinderne kan konfeksjoneres eller er allerede forkonfeksjonert med tråder, og med disse pluggforbinderne kan høy like- og vekselstrøm overføres selv der plassen er begrenset.  De L-kodede rundpluggforbinderne er PROFINET-sertifisert og konstruert for DC-anvendelser med fire eller fem kontakter (4+FE) samt ytelse på 16 A / 63 V. De konfeksjonerbare utførelsene foreligger som udelte varianter for bølgelodding og som todelte pluggforbindere for Reflow-prosesser. De forkonfeksjonerte utførelsene har 1,5 mm²- eller 2,5 mm²-tråder og er egnet for for- eller bakveggmontering.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00