Til alle pressemeldinger

Ytelsessterk PC-teknikk i attraktiv design

06.01.2016

Siste generasjon Valueline kapslede PC-er og panel-PC-er  

De kapslede PC-ene og panel-PC-ene i Valueline-serien står for moderne betjeningskonsepter

Den nye industri-PC-generasjonen Valueline fra Phoenix Contact omfatter både kapslede PC-er i forskjellige ytelsesklasser og panel-PC-er i attraktiv design, med kapasitive berøringsskjermer.

Industri-PC-ene, som er utmerket med Red Dot Design Award, utgjør en robust løsning for bruk direkte på maskinen. De er konstruert uten vifte. Alle viktige komponenter har flere tilganger, noe som gir enheten lang levetid og som gjør den vedlikeholdsvennlig. Brukeren kan velge mellom forskjellige displaystørrelser fra 15,6 til 21,5". Den kapslede PC-en støtter også multidisplayvisninger og store displayer opptil 4K. Avhengig av applikasjonenes krav kan brukeren også benytte prosessorene Intel Core i5-4300U, Intel Core i3-4010U eller Intel Celeron N2930. Fire USB 2.0 henholdsvis to USB 2.0 og to USB 3.0-grensesnitt samt en DisplayPort-Video-utgang åpner for allsidig nettorganisering av industri-PC-en. Enheten kan utvides med et PCI-/PCIe-spor. Datasikkerheten økes grunnet to datalagre og RAID-støtte.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk