Til alle pressemeldinger

Integrering av analoge signaler med Performance Level

05.05.2014

Skilleforsterkerserie MACX Safety  

MACX Safety: Integrering av analoge signaler med Performance Level

Ved hjelp av de nye skilleforsterkerne MACX Safety kan analoge signaler enkelt integreres i sikkerhetsapplikasjoner i henhold til maskindirektivet.

Produktserien MACX Safety er konsekvent SIL-sertifisert og har Performance Level PL d i henhold til EN ISO 13849-1. Det gir en direkte, sikker kobling av grenseverdier uten ekstra sikkerhetsstyring. Modulene MACX Safety Ex sørger for sikker behandling av analoge egensikre Ex-signaler. De kan kombineres med andre sikkerhetsmoduler og implementeres i sikkerhetskjeden via planleggingsprogrammet Sistema. De relevante verdiene for beregning av Performance Level er allerede lagret i databasen. Via FDT/DTM eller med det gratis standalone-programmet Analog Conf inkludert Monitoring-funksjon konfigureres produktene fra PC-en.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00