To nye busskoblere supplerer nå produktspekteret til det modulære I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact: Busskobleren IL EC BK-PAC forbinder Inline-I/O-systemet med en EtherCAT-kontroller.
Busskobleren, som er utført som EtherCAT-slave, støtter Mailbox-protokoll CoE og FoE. Via busskobleren gjengis den komplette I/O-stasjonen som modulær EtherCAT-enhet via Modular Device Profile (MDP). I forbindelse med integrering av Inline-stasjonen i programmeringssystemet finnes det en tilsvarende ESI-fil. Busskobleren IL CO BK-XC-PAC for CANopenⓇ er utført som XC-variant og kan benyttes ved vanskelige omgivelsesforhold. For desentrale sikkerhetsløsninger kan begge busskoblere kombineres med sikkerhetsrelaterte klemmer i SafetyBridge Technology. Med en byggbredde på kun 40 mm kan man med denne nye generasjonen implementere kompakte I/O-stasjoner helt enkelt.
"$pageName" på