Til alle pressemeldinger

Intelligent overvåkingssystem til anlegget

02.04.2019

Skybasert overvåkingssystem for overspenningsbeskyttelse  

Intelligent assistansesystem for overspenningsbeskyttelse

ImpulseCheck gir deg for første gang et intelligent assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet.

Ved å måle elektromagnetiske forstyrrelser og støtstrøm i sanntid registreres tilstanden til anlegget og installert overspenningsbeskyttelse kontinuerlig. Beskyttelsesutstyrets resterende forventede levetid (State of Health) blir tydelig. Vedlikeholdsarbeid blir lettere å planlegge. Den skybaserte analysen av fastsatte måleverdier åpner for helt nye automatiserte prosesser. Digitale verdiøkninger og tjenesteytelser som implementering av informasjon om lokalisering eller lokal værinformasjon er mulig via skyintegreringen. Automatisert bestilling av reserveplugger eller enkel eksport av måleverdiene for egne evalueringer er mulig. Via sanntidsovervåkingen er overspenningsbeskyttelsesutstyrets tilstand alltid kjent. Med et enkelt tastetrykk kan du lage entydige statusrapporter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00