Til alle pressemeldinger

Pluggbar lynavleder med sikring

05.08.2015

Lynavleder FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

Første pluggbare lynavleder med integrert sikring

Lynavlederne FLASHTRAB-SEC-Hybrid fra Phoenix Contact er verdens første pluggbare type 1-lynavledere med integrert sikring uten nettfølgestrøm.

Produktene har sitt utgangspunkt i Safe Energy Control Technology (SEC) fra Phoenix Contact, som gjør det mulig å håndtere selv meget høy avlederstrøm pålitelig. Med den nye Push-Pull-mekanismen er beskyttelsesutstyrets plugger enkle å trekke ut, og går vibrasjonssikkert i inngrep i basiselementet igjen etter at de er plugget inn. Den integrerte sikringen gjør installeringen av lynavlederne til en enkel og fleksibel prosedyre. Sammenlignet med installeringen med separate sikringer sparer de nye enhetene opptil 60 % plass og kablingsarbeid, og monteringsplassen kan velges fritt. Type 1-lynavlederen er egnet for bruk i 230/400 V strømforsyningssystemer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk