Til alle pressemeldinger

Switcher for industrielle nettverk

14.12.2016

To nye Switches i serien 2000 med fem og åtte kobberporter  

Perfekt tilpasset kravene innen maskinteknikk: De nye FL SWITCH 2000

Med nye managed switcher i serien FL Switch 2000 fra Phoenix Contact kan nettverk bygges opp og overvåkes både raskt og enkelt.

I dagens industri benyttes intelligente nettverk i stadig større grad i forbindelse med automatisk gjenkjenning og utbedring av feil. Unmanaged switcher som ofte benyttes i dag, er ikke lenger i stand til å imøtekomme dagens krav. Som alternativ sørger de nye Switchene i 2000-serien for å implementere behovstilpassede konfigurerings- og overvåkingsmuligheter i nettverket: Ved hjelp av Multicast-filterfunksjoner og redundansmekanismer reduseres datalasten i nettverket, og kommunikasjonen opprettholdes også i tilfeller av uønskede ringer eller svikt i komponenter. I den nye, unike, Unmanaged Mode er disse funksjonene også tilgjengelige hvis disse switchene benyttes som passive nettverksdeltakere. Utstyrskonfigureringen foregår for eksempel via SD-kort eller direkte på enheten via Smart-Mode-knapp.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00