Til alle pressemeldinger

Utmerkelse for logikkrelesystemet PLC logic

09.02.2015

Logikkrelesystem PLC logic  

Koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system

Logikkrelesystemet PLC logic fra Phoenix Contact oppnådde suksess ved prisutdelingen av Automation Award på SPS IPC Drives. I kategorien styreteknikk og systemløsninger kom produktet på andreplass, med totalt 22,5 % av stemmene.

Relesystemet er egnet når mindre automatiseringsoppgaver skal utføres, og det kombinerer styrkene til etablert releteknikk med logikkfunksjoner. Bransjeprisen tildeles årlig av Konradin Mediengruppe i forbindelse med Nürnberger Messe SPS IPC Drives og betraktes som en spesiell utmerkelse innen automatiseringsbransjen. En jury fra VDMA, ZVEI, kongresskomiteen SPS IPC Drives og redaksjonen i elektro Automation nominerer henholdsvis fem produkter i to kategorier. Besøkende på messen velger sine favoritter i løpet av messen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk