Til alle pressemeldinger

Automatsikring med IO-Link-kommunikasjon

21.09.2017

Automatsikring med IO-Link-grensesnitt  

Automatsikring med IO-Link-kommunikasjon

Stadig flere beskyttelses- og styreenheter organiseres i nettverk i dagens anlegg og maskiner. Driftstilstandene vises, visualiseres og fjernstyres.

De elektroniske automatsikringene CBMC kan implementeres i den helhetlige prosesstyringen og
overvåkingen via et integrert IO-Link-grensesnitt.
De kompakte, sikringsmodulene er konfigurert anleggsspesifikt, og gir dermed transparens over hele anlegget.

Alle nødvendige innstillinger kan foretas sentralt. En tilgangssperre beskytter enheten mot uberettiget tilgang eller manipuleringer på stedet. I tillegg kan serviceintervaller utføres basert på prosessdata, og feildiagnostikk kan foretas på enheten uten forsyningsspenning. Det øker anleggets tilgjengelighet betraktelig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk