Til alle pressemeldinger

Enkel planlegging av I/O-stasjoner

28.02.2019

Project+ programvare  

Prosjekteringsverktøy for Axioline F- og Inline I/O-stasjoner

Planleggingsprogrammet Project+ i versjon 3 står nå klart til å lastes ned. Programvareprinsipp: Uten dyperegående systemkunnskaper kan I/O-stasjoner i produktseriene Axioline F og Inline settes sammen.

Med utgangspunkt i de automatiseringstekniske signaltypene som samsvarer med den periferien du har valgt og som kobles til, har programmet mange forskjellige potensielle tilkoblingsscenarier. På bakgrunn av dette utvalget formidler Project+ den optimale utstyrskombinasjonen for alle tilkoblingsscenarier. Programmet optimaliserer utvalget etter forskjellige kriterier som pris, stasjonsbredde og antall enheter. Det kreves ingen kunnskaper om spesifikke prosjekteringsregler.

Hver gang signaltyper legges inn eller endres, velger programmet egnet I/O-produkt til I/O-stasjonen din. Resultatet vises umiddelbart i grafisk form i programmets hovedvindu. Når du har fullført prosjekteringen av I/O-stasjonen din, får du en teknisk korrekt I/O-stasjon med egnet stykkliste inkludert utførlige artikkelbeskrivelser.

Hvis du vil merke I/O-stasjonen din med tekst, eller prosjektere stasjonen som komplett koblingslist med ytterligere komponenter for DIN-skinnen, kan du eksportere og fullføre det prosjekterte resultatet fra Project+ til planleggings- og merkeprogrammet PROJECT COMPLETE fra Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk