Til alle pressemeldinger

Omforming av strøm opptil 4000 A direkte til et standardsignal

05.08.2015

PACT RCP-strømtransformatorer for ettermontering  

PACT RCP omformer strøm opptil 4000 A direkte til et analog standardsignal

Med de nye strømtransformatorene PACT RCP for ettermontering fra Phoenix Contact kan sterk strøm nå omformes direkte til forskjellige analoge standardsignaler.

Den lett håndterlige Rogowski-spolen i det todelte målesystemet er enkel å installere på strømskinner og rundledere. Anleggsdeler må ikke demonteres. Med kun én spoletype kan vekselstrøm opptil 4000 A måles. Den etterkoblede måleomformeren kan konfigureres på både signalinngangen og signalutgangen. Dermed kan strømmåleområdene tilpasses optimalt, slik at utgangssignalet kan gjengi henholdsvis full signalbredde. Ved Rogowski-prinsippet forekommer ingen farlige spenninger, i motsetning til strømtransformatorer med delt kjerne. Systemet registrerer frekvenser på et område fra 16 til 1000 Hz. Spoleholderen, som kan benyttes ved behov, sørger for sikkert og pålitelig feste på strømskinnen, uavhengig av skinnetemperaturen. For nøyaktig konstruksjon finnes det strømtrafosett med tre forskjellige spolelengder og med henholdsvis skru- eller Push-in-tilkoblingsteknikk for måleomformeren.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00