Til alle pressemeldinger

Server støtter redundanskontrollere

21.10.2019

Programvareeske PC Worx UA-server  

PC Worx UA-server støtter nå også redundanskontrollere.

Ved hjelp av serveren PC Worx UA fra Phoenix Contact får man via kommunikasjonsprotokollen OPC UA (Unified Architecture) tilgang til samtlige variabler i PC Worx-programmerbare kontrollere.

Med versjon 1.10 av serveren støttes nå også redundanskontrollerne (RFC 460R). Ved redundansomkobling får serveren automatisk tilgang til den nye, prosesstyrende kontrolleren, uten at variabler går tapt. Serveren er designet for store mengder: Den kan videreføre data fra opptil 200 kontrollere til et visualiserings- eller produksjonsstyresystem. Variablene gjengis via PLCopen-profilen. I forbindelse med kommunikasjonen benytter OPC UA-serveren binærprotokollen, som gjør at den oppnår høye hastigheter ved dataoverføringen. Et sertifikatsbasert sikkerhetskonsept beskytter mot uberettiget tilgang, manipuleringer og betjeningsfeil. I tillegg til autentifisering via sertifikater gir serveren ved behov også muligheten til å kryptere kommunikasjonen mellom klient og server. Det er lagt stor vekt på lett forståelig Security-konfigurering og detaljert diagnostikk. Via konfiguratoren som følger med kan brukeren helt enkelt prosjektere sikkerhetsinnstillingene og diagnostisere de aktuelle kommunikasjonsforbindelsene til klientene og kontrollerne også på avstand.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00