Til alle pressemeldinger

Sikringsrekkeklemmer for forskjellige bruksområder

21.09.2017

Sikringsrekkeklemmer med push-in-tilkobling  

Sikringsrekkeklemmer med push-in-tilkobling for forskjellige bruksområder

Med de nye sikringsrekkeklemmene PT fra Phoenix Contact har du riktig sikringsholder for alle typer bruk med 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm og type C sikringer.

Med de kompakte fleretasjesrekkeklemmene på kun 6,2 mm klemmebredde oppnår du høy oppkoblingstetthet. En LED-statusindikator viser deg feilaktige sikringer raskt, som takket være god tilgjengelighet er enkle å skifte ut. Testuttak på begge sider gir praktiske sikringskontroller. Gjennomgående doble funksjonssjakter åpner for enkel potensialfordeling med standardlasker fra Clipline complete systemtilbehøret. Sortimentet suppleres av varianter i tennbeskyttelesgrad Ex-nA for bruk på Ex-området og skille- og knivskillerekkeklemmer med samme profil.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00