Til alle pressemeldinger

Ny versjon av Waterworx-biblioteket tilgjengelig

06.01.2016

Programvareeske Waterworx  

Effektiv engineering for vann- og avløpsvannbehandling

Den nye versjonen av funksjonsblokkbiblioteket Waterworx fra Phoenix Contact gir nå enda større muligheter for engineering innen vann- og avløpsvannbehandling.

Et åpent OPC-grensesnitt i blokkene åpner for tilknytning til vanlige styresystemer. Via et Modbus-, Profinet- eller Profibus-grensesnitt kan i tillegg produsentuavhengig feltutstyr integreres. Funksjonsblokker er også optimalisert med integrerte diagnostikkfunksjoner. Biblioteket leveres i den nye versjonen via et pluggbart program- og konfigureringsminne. Med gyldig lisenskode kan det aktiveres på kontrolleren. Hvis ingen gyldig lisens er tilgjengelig, kan blokkene benyttes i demomodus i en begrenset periode.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00