Til alle pressemeldinger

Konfeksjonerbar M12-pluggforbinder for enkle motortilkoblinger

12.08.2019

Konfeksjonerbar pluggforbinder for motortilkobling  

Rask og enkel tilkobling av motorer, uten spesialverktøy

Den nye konfeksjonerbare pluggforbinderen til installasjonssystemet QPD fra Phoenix Contact er spesielt utviklet for motortilkobling, for eksempel på markiser og rullegardiner.

Det robuste og vibrasjonssikre huset gir god pålitelighet og tåler vannsprut og støv grunnet beskyttelsesgrad IP54.

Tilkoblingen går raskt og ukomplisert ved hjelp av hurtigkoblingen QUICKON. Spesialverktøy er ikke nødvendig. Ledningene tilpasses enkelt på stedet ved hjelp av IDC-teknikken. Når unionmutteren strammes, opprettes kontakt med den ubehandlede lederen, og strekkavlastningen etableres automatisk. Det reduserer tilkoblingstiden med opptil 80 %.

Pluggforbinderen finnes i firepolet utførelse inkludert PE-tilkobling og overfører opptil 400 V og 17,5 A. Ledere fra 0,5 til 1,5 mm² kan tilkobles.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00