Til alle pressemeldinger

Mobilt testlaboratorium for overspenningsbeskyttelsesutstyr

31.08.2015

Testapparat CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 – det mobile testlaboratoriet for overspenningsbeskyttelsesutstyr

Det nye testapparatet CHECKMASTER 2 tester funksjonsdyktigheten til overspenningsbeskyttelsesutstyr og gjenkjenner komponenter som allerede er skadet. Anleggets tilgjengelighet økes, og unødvendige servicetiltak forebygges.

Testapparatet betjenes helt enkelt via berøringsskjermen. Strekkoden til produktet som skal testes, leses inn med en manuell skanner, før det plugges inn i en adapter for påfølgende testing. Testresultatene lagres permanent. Avlesing kan foretas umiddelbart eller på et senere tidspunkt, via USB-pinne. Protokollen inneholder samtlige testresultater med dato og klokkeslett. Dermed utgjør protokollen en lett forståelig dokumentasjon i henhold til IEC 62305. Ved den omfattende testingen av alle relevante komponenter gjenkjenner testapparatet også alle eventuelt skadde komponenter for overspenningsbeskyttelse der toleransegrensen er nådd, og anbefaler utskiftning. For tiden kan testapparatet benyttes med forskjellige testadaptere for overspenningsbeskyttelsesseriene FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB og COMTRAB, henholdsvis også i SEC-varianten. I tillegg inneholder sortimentet en transportkoffert og testmerker. For CHECKMASTER 2 er språkene tysk og engelsk stilt inn som standard.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00