Til alle pressemeldinger

Protokollomformere for fjernstyreteknikk

05.08.2015

Resygate protokollomformere  

Nye protokollomformere for fjernstyreteknikk

Med de nye protokollomformerne i produktserien Resygate fra Phoenix Contact kan desentrale stasjoner nå overvåkes både enklere og mer økonomisk effektivt.

Resygate-enheter omformer mange vanlige kommunikasjonsprotokoller, for eksempel fra vannbehandling og energiforsyning, til moderne, standardiserte fjernstyreprotokoller. I styresystemet sparer man slik kostnader for grensesnitt. IP-adresseområder kan brukes mer effektivt når undernettverk opprettes. Følgende protokoller omformes i TCP/IP-basert kommunikasjon i henhold til IEC 60870-5-101 bal eller IEC 60870-5-104:  

  • IEC 60870-5-101 bal
  • IEC 60870-5-101 ubal
  • IEC 60870-5-104
  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00