Til alle pressemeldinger

Enkel og nøyaktig effektmåling

14.05.2018

Ny Axioline F-effektmålemodul  

Ny Axioline F-effektmålemodul

Samle inn energi- og effektdata nøyaktig med I/O-systemet Axioline F. Den nye effektmålemodulen AXL F PM EF 1F utvider nå Axioline F-porteføljen.

For å oppnå enkel oppstart er de vanlige parameterene for innsamling av energi- og effektdata allerede forinnstilt. Om nødvendig kan disse parameterene endres via PDI­-objekter. For mange brukstilfeller kan spenning opptil 400 V / 690 V og fasestrøm og nøytrallederstrøm opptil 5 A tilkobles direkte, uten omformer. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan måleområdene utvides ved hjelp av eksterne omformere. Med utgangspunkt i måleverdiene beregnes blant annet aktiv effekt, reaktiv effekt og tilsynelatende effekt samt -energi. I tillegg finnes det også S0-impulser. Fordi harmoniske bølger (THD) fastsettes, kan nettkvaliteten analyseres. Dermed kan feilkilder lokaliseres helt enkelt. I forbindelse med sikkert elektrisk skille åpner Axioline F-huskonseptet for montering av effektmålemodulen uten ytterligere tiltak for å isolere tilgrensende I/O-moduler. I/O-systemet støtter alle utbredte Ethernet-baserte nettverksprotokoller og er raskt, robust og enkelt å installere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk