Til alle pressemeldinger

Mobile termoskrivere

04.04.2016

Mobil bruk på stedet  

Kortskriveren THERMOMARK PRIME og den håndholdte enheten THERMOFOX er egnet for merking på stedet.

I tillegg til stasjonær bruk er kortskriveren THERMOMARK PRIME og den håndholdte skriveren for rullmaterial THERMOFOX fra Phoenix Contact også egnet for mobile anvendelser på stedet.

Med det store funksjonsmangfoldet til merkesystemet MARKING system kan klemmer, kabler, ledere, komponenter og anlegg merkes. I den forbindelse benytter de lett håndterbare, batteridrevne skriverne seg av termoskriverteknologien. Den fullstendig integrerte merkeprogramvaren gjør at dataene kan legges inn direkte. I tillegg er begge enheter koblet til en ekstern PC og kan styres med merkeprogrammet CLIP PROJECT. Skriverne er driftsklare i mange timer takket være gjenoppladbare høyytelsesbatterier. Et stort sortiment med ulike typer merkemateriell gjør at utstyret kan benyttes i forskjellige applikasjoner.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk