Til alle pressemeldinger

Nye Gateways for Modbus-til-Ethernet/IP

21.06.2019

Serielle utstyrsservere  Gateways  

Sømløs integrering av Modbus-enheter i EtherNet/IP

Utstyrsserien med de serielle utstyrsserverne og Gateways fra Phoenix Contact gjør at forskjellige protokoller kan integreres sømløst i et nettverk, eller serielt, eksisterende utstyr kan helt enkelt migreres i moderne Ethernet.

De nye Gateways Modbus-til-Ethernet/IP kan integrere eksisterende Modbus-enheter (TCP eller RTU Slaves) i Ethernet/IP-protokollen. I den forbindelse føres Modbus-registrene enkelt og praktisk inn i Ethernet/IP-protokollen via Web-Based Management, og gjøres tilgjengelig.

Det finnes varianter med opptil fire serielle grensesnitt (henholdsvis RS-232/422/485) og med opptil to Ethernet-RJ45-porter. Kombinert med det utvidede temperaturområdet fra -40 °C til +70 °C og en omfattende godkjennelsespakke (UL, IECEx, ATEX) er disse Gateways egnet for alle bransjer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00