Til alle pressemeldinger

Siste generasjon berøringsskjermer TP 5000

12.02.2016

Berøringsskjermer TP 5000  

Berøringsskjermer med ytelsessterk PC-plattform

Berøringsskjermene i serien TP 5000 går over til ny maskinvareplattform.

Omstilling var nødvendig fordi den tidligere maskinvareplattformen ikke lenger ville være tilgjengelig. Den kompatible maskinvaren til panel-PC Basicline vil heretter benyttes, og målet er en helt problemfri overgang. Dermed foreligger fremdeles tre forskjellige displaystørrelser i 12,1"  (30,73 cm), 15"  (38,1 cm) og 17"  (43,2 cm).


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk