Til alle pressemeldinger

Nye SIL-sertifiserte skilleforsterkere

16.06.2016

SIL-sertifiserte skilleforsterkere  

De nye skilleforsterkerne gir optimal pålitelighet og sikkerhet

Phoenix Contact supplerer produktserien med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere MACX Analog med fire nye inngangssløyfematede passivskillere.

Komponentene åpner for sikker signaloverføring uten ekstra hjelpeenergi. Variantene, som finnes med en og to kanaler, har skillespenning på henholdsvis 2,5 kV og 5 kV. I tillegg finnes det nå to Ex-i-NAMUR-skilleforsterkere med resistive utgangsegenskaper for ledningsfeiltransparens samt to Ex-i-ventilstyremoduler med en logikkinngang for ledningsfeiltransparens hhv. -gjenkjenning. I samtlige trinn av produktets livssyklus designes og produseres skilleforsterkerne MACX Analog i henhold til standarder for funksjonell sikkerhet. De sertifiserte produktene stiller alle sikkerhetsrettede applikasjoner opptil SIL 2 hhv. SIL 3 til rådighet for deg. Det betyr høy pålitelighet og sikkerhet. Ex-i-skilleforsterkerne MACX Analog Ex har i tillegg ATEX- og IECEx-godkjennelse. De gir optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner samt for alle gass- og støvgrupper.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00