Til alle pressemeldinger

Optiske fibre til elektronikkhus

16.03.2016

Optiske fibre til elektronikkhus  

Optiske fibre til elektronikkhus

Vil du montere lysdioder i automatisert SMD-loddemetode på kretskortet, og samtidig oppnå plassbesparende statusindikatorer til enheten din?

Med de nye optiske fibrene HS LC trenger du ikke et ekstra kretskort for lysdiodene. Det er takket være statusindikatorer uavhengig av kretskortretning. Du kan velge mellom horisontale og vertikale utførelser for runde eller firkantede statusindikatorer. De optiske fibrene passer til husseriene EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO samt BC og kan helt enkelt monteres på kretskortet ved hjelp av innpressingstapper. For å oppnå høy fleksibilitet finnes det utførelser for en til 40 x indikatorer.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00