Til alle pressemeldinger

Sikkerhetsrelé for ny heisstandard

23.06.2017

PSRmini sikkerhetsrelé for heisstandard EN 81-20  

PSRmini sikkerhetsrelé for heisstandard EN 81-20

For å optimalisere sikkerhetsstandardene for heiser, som er høye fra før, vil sikkerhetskravene for bygging av heisanlegg i fremtiden skjerpes ytterligere.

Senest innen den kritiske datoen 01.09.2017 må heiskontrollere innfri de strengere kravene som er spesifisert i den nye standarden EN 81-20, og det over hele Europa. Det nye sikkerhetsreleet PSR-MC37 fra produktserie PSRmini innfrir allerede de strengere sikkerhetskravene. Det sikre koblingsapparatet er kun 22,5 mm bredt og gir en sikkerhetsrettet lasking av dør- og sperrebrytere. Denne standarden definerer spesifikasjonen for heisenes konstruksjon og tekniske egenskaper. En ny spesifikasjon fastholder at risikoen for at barnehender kommer i klem ved glassdører, skal reduseres. Utover dette må samtlige heiser utstyres med lysporter på dørene og gi bedre stoppnøyaktighet. Også ved dimensjonering av luft- og krypavstander ved sikkerhetsrelevante koblingskretser har grenseverdiene blitt strammere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00