Phoenix Contact utvider sitt sortiment med ytelsessterke sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemmer med skrutilkobling:
Den nye gjennomføringsrekkeklemmen UW95 er egnet for store ledertverrsnitt fra 25 mm² til 95 mm². Med de enpolet rekkeplasserbare klemmene kan du overføre strøm opptil 232 A og spenning opptil 1000 V (600 V UL) trygt og pålitelig. Gjennomføringsrekkeklemmen kan monteres uten bruk av verktøy i husåpninger og er egnet for veggtykkelser fra 1 mm til 5 mm. For de ulike bruksområdene finnes det utførelser med horisontal og med vertikal lederutgang. Spesielle støpevarianter sørger for hustetthet selv ved lavviskøse støpemasser
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på