Til alle pressemeldinger

Datalogger for fjernstyre- og fjernvedlikeholdsløsninger

06.01.2016

PSK RTU 50  

Perfekt for langtidsbruk: PSK RTU 50

Den nye stand-alone-dataloggeren PSK RTU 50 fra Phoenix Contact er, takket være en energibesparende teknologi, egnet for stand-alone-fjernstyre- og fjernvedlikeholdsløsninger for desentral automatisering.

Med et høyt antall grensesnitt og protokoller som støttes, og det helt uten ekstra strømtilkobling, forenkler modulen dataloggingen. Den forener et SMS-/GSM-/GPRS-modem og  grensesnitt i en kompakt enhet og gir en plassbesparende mulighet for bruk i mindre automatikkskap. Enheten kan fungere som datalogger, gateway og alarmstyring, og støtter protokollen IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 samt Modbus. Via et lett forståelig program forløper parametriseringen av dataloggeren raskt og enkelt. Den meget energibesparende teknologien  sørger for lite vedlikeholdskrevende langtidsbruk med vanlige batterier.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00