Til alle pressemeldinger

Industriell UV-LED-fargeskriver

14.05.2018

BLUEMARK ID COLOR, industriell UV-LED-fargeskriver  

UV-LED-metode for merker av høy kvalitet som kan benyttes umiddelbart

Den nye skrivergenerasjonen Bluemark-ID fra Phoenix Contact er din All-in-one-løsning for industriell merking.

Med den miljøvennlige CMYK-skriveren BLUEMARK ID COLOR merker du ikke bare monokromt, men tar også i bruk alle fordeler ved fargetrykk. Med den nyskapende UV-LED-metoden lager du merker av høy kvalitet og som kan benyttes umiddelbart. Via den skalerbare trykkoppløsningen regulerer du fluidforbruket og hastigheten helt optimalt etter respektive applikasjon. Det integrerte merkeprogrammet støtter deg gjennom hele prosessen. Legg inn dataene direkte via 7“-Multicolor-berøringsdisplayet. Den lettforståelige menyføringen gjør enheten meget enkel å betjene.

I tillegg til kunststoff i UC-, UCT- og US-format merker du ved hjelp av BLUEMARK ID-enheter også merkemateriell i aluminium. Materialporteføljen med over 1300 typer merkemateriell gir løsninger til ethvert bruksområde. Inntrekket i fronten (opsjon) gir fleksibel montering av utstyr. Via den automatiske stabelfunksjonen behandler BLUEMARK ID COLOR flere enn 14 000 merker (fargetrykk) hhv. 21 000 merker (monokromtrykk) pr. time. Skriveren integreres i den eksisterende systemstrukturen helt enkelt via integrerte grensesnitt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00