Til alle pressemeldinger

Ytelsessterk PV-overspenningsbeskyttelse

31.08.2015

Type 1/2-lynavleder i serien VAL-MB  

Serien VAL-MB tilbyr lyn- og overspenningsbeskyttelse for solenergianlegg opptil 1500 V

Den nye produktserien VAL-MB fra Phoenix Contact inneholder ytelsessterkt og kompakt beskyttelsesutstyr for solenergianvendelser med generatorspenning opptil 1500 V DC.

Beskyttelsesutstyret er spesielt tilpasset kravene for DC-anvendelser og er sertifisert av KEMA. Forlengede innføringstrakter og skruesjakter gir ekstra beskyttelse mot overslag etter lysbuer. Produktspekteret inneholder beskyttelsesutstyr for generatorspenning på 600 V DC, 1000 V DC og 1500 V DC som type 1/2-lynavleder samt som rent type 2-overspenningsbeskyttelsesutstyr. Det finnes varianter med og uten fjernmeldekontakt. Alt beskyttelsesutstyr har en kortslutningssikkerhet tilsvarende 2000 A og kan også benyttes i høyereliggende anlegg opptil 6000 høydemeter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00