Til alle pressemeldinger

Ruter med nye Security-funksjoner

21.09.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: Det nye Security-flaggskipet til Phoenix Contact

Security-ruter FL MGuard RS4000 TX/TX-P fra Phoenix Contact har et utvidet temperaturområde samt godkjennelsene ATEX og IECEx.

I tillegg frigis flere Security-funksjoner som standard i dette produktet fra Firmware 8.5. Det omfatter Deep Package Inspection Module for OPC Classic og Modbus/TCP for å oppnå fingranulær sikring av kommunikasjonen og brannmur-redundansfunksjoner med og uten VPN. I tillegg følger 250-VPN-lisensen, som gjør det mulig å kommunisere med opptil 250 motenheter samt med CIFS Integrity Monitoring for å beskytte systemer som ikke kan patches. For dette produktet er det derfor ikke lenger nødvendig å bestille enkelte mGuard-lisenssertifikater. Security-ruteren kan implementeres i et Defense-in-Depth-konsept i henhold til ISA-99 hhv. IEC 62443 og beskytter små og store produksjonsnettverk pålitelig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00