Til alle pressemeldinger

Ortogonal printmodul for monteringsskinneutstyr

12.08.2016

Ortogonal printmodul for monteringsskinneutstyr  

Optimal for monteringsskinneutstyr: De vinklede printmodulene FKDSO 2,5/ -L1 og -R1

Phoenix Contact presenterer nye printmoduler i serien FKDSO 2,5/..L1 og -R1. Utførelsene er vinklet på høyre eller venstre side og åpner for ortogonal plassering på kretskortet.

Dermed er klemmene i delingsmål 5 mm spesielt godt egnet for skinnemonterbart utstyr, ettersom lederutgangen kan integreres fleksibelt i kundetilpasset utstyrsdesign. De 1- til 4-polede printmodulene er egnet for strøm opptil 20 A og spenning opptil 320 V. Via den praktiske push-in-fjærkrafttilkoblingen med betjeningshendel i egen farge kan ledere med tverrsnitt mellom 0,2 mm² og 2,5 mm² tilkobles helt enkelt og pålitelig.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk