Med planleggings- og merkeprogrammet PROJCT complete fra Phoenix Contact støttes du gjennom hele prosessen, fra planlegging og helt til levering av ferdig koblingslist.
Ta i bruk det lettforståelige brukergrensesnittet med intelligente funksjoner som autokorrektur, Speedmarking eller 3D visualisering av prosjekter for å automatisere arbeidstrinnene og spare mye tid ved prosjekteringen.
Planleggingsprogrammet har optimaliserte grensesnitt for alle vanlige CAE-programvareløsninger. Via tastetrykk overfører du dataene fra strømløpsskjemaet og setter opp koblingslisten automatisk. Bestill komplette prosjekter online, direkte og ukomplisert. Programmet overfører nødvendige data til ditt personlige område på hjemmesiden til Phoenix Contact. Du får deretter en priskalkulering omgående samt informasjon om produktenes tilgjengelighet. Du kan utløse bestillingen umiddelbart. Det effektive merkeverktøyet i programmet PROJECT complete støtter alle utgangsenheter og merkematerial fra Phoenix Contact, og det helt optimalt. Med et stort utvalg forskjellige templates, symboler og formateringer utformer du egne trykkfiler både raskt og enkelt.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på