Til alle pressemeldinger

Nøye tilpasset anlegget

21.10.2019

Prekonfigurerte automatsikringer CBMC  

Automatsikring som er innstilt på fabrikken, helt tilpasset bruksområdet

De nye variantene til flerkanals automatsikringene CBMC ... S-R kan bestilles ferdig tilpasset anlegget.

Videre kan apparatenes status overvåkes fra avstand via den integrerte statusutgangen og resetinngangen, og utløste kanaler kan kobles inn igjen.Slik forener de nye variantene to egenskaper i en og samme enhet: Nyt fordelene ved tidsbesparelse og muligheten til å tilbakestille enhetene fra avstand. Det sparer kostnader ved idriftsetting og servicetiltak.

Du går ikke glipp av veletablerte egenskaper som enknappsbetjening via LED-knappen og elektronisk låsing for å beskytte mot utilsiktede endringer av strømverdiene. For også disse egenskapene er selvsagt en del av de nye produktene.

Videre finnes det også en variant som imøtekommer kravene i henhold til NEC Class 2. Atomatsikringene kan bestilles allerede fra stykktall 1.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00