Til alle pressemeldinger

Nye kretskortpluggforbindere for modulære elektronikkhus

16.03.2016

Kretskortpluggforbinder PSPT 2,5  

Kretskortpluggforbinder PSPT 2,5 for modulære elektronikkhus

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med kretskortpluggforbindere for modulære elektronikkhus i seriene ME og ME-MAX.

Pluggforbinderne PSPT 2,5 har den praktiske push-in-tilkoblingen og åpner dermed for rask automatikkskapkabling uten bruk av verktøy også i vanskelige monteringssituasjoner. Produktserien er konstruert for strøm opptil 16 A (IEC) og spenning opptil 250 V (IEC). Den er egnet for tilkobling av ledertverrsnitt fra 0,2 til 2,5 mm². Pluggforbinderne finnes i to-, tre- og firepolede utførelser for delingsmål 5,0 mm. De praktiske betjeningshendlene med integrerte prøveuttak reduserer kablingstiden og forenkler forebyggende vedlikehold. I forbindelse med basislister i serien MSTBO 2,5 kan brukere i tillegg implementere berøringsbeskyttede kretskorttilkoblinger, og dermed oppnå enda sikrere kabling av elektronikkhusene.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk