Til alle pressemeldinger

Skrå printmoduler til THR-prosesser

13.03.2019

Skrå printmoduler til THR-prosesser  

Skrå printmoduler til THR-prosesser

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med vinklede printmoduler med push-in-tilkobling.

De nye printmodulene SPTA-THR 1,5 fra Phoenix Contact er produsert i varmebestandig kunststoff og er derfor egnet for automatisk montering av utstyr i Reflow-loddeprosessen. På grunn av lederutgangen med 45° vinkling åpner produktserien med push-in-tilkobling for arrangement i flere rekker på kretskortet. De nye printmodulene finnes i delingsmålene 3,81 mm og 5,08 mm og gjør det mulig å koble til ledere med tverrsnitt fra 0,2 til 1,5 mm². De to- til 12-polede variantene er designet for strøm opptil 13,5 A og spenning opptil 320 V. Produktdesignen til de vinklede variantene tilsvarer designen av de allerede veletablerte horisontale og vertikale printmodulene SPT-THR 1.5, slik at du kan tilby forskjellige tilkoblingsløsninger i ensartet utseende og berøringsmessige egenskaper.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00